??
CAD model selection
K0317.112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0317 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel
Bill of material
K0317.112
BESTKIPP
Order No.
K0317.112
AUSF
version
light spring force
POS
Position
D
thread
M 12
D1
diameter
6.0 mm
L
Length
28 mm
H
spring travel
4.0 mm
T
depth of hexagon socket
5.0 mm
T1
depth
2.0 mm
N
slot
2.0 mm
S
Width across flats
4.0 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
27 N
GEW
Approx. weight
0.0158 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008414
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions